피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
9001-M
Barksdale
Valve
CAD모델 선택
{barksdale/valve/9000_9020_asmtab.prj},{NB=9001-M},{SERIES=9000, 9020},{SER=900},{PS=1},{OP=-M},{FP=},{OPTROT=},{OPTMB=},{OPTBTH= '', 'None', '-D', '(-D) Red Ball Type Handle'},{OPTMBR= '', 'None', '-CD', '(-CD) Mounting Bracket & Red Ball Type Handle'},{OPTBK=},{SM=},{SERDSURL=https://www.barksdale.com/sites/default/files/literature/documents/9000-9020airvalve-ds_0.pdf},{SERDS=Click to download},{MODELNOTE=3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.},{PPATH=parts/9000_9020/9000_9020_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
9001-M
Series
(900) Non Interflow
(902) Interflow
(900) Non Interflow
(902) Interflow
Port Size
(1) 1/4" NPT Pressure Port
(2) 3/8" NPT Pressure Port
(3) 1/2" NPT Pressure Port
(1) 1/4" NPT Pressure Port
(2) 3/8" NPT Pressure Port
(3) 1/2" NPT Pressure Port
Operation
(-M) Manual Operation
(-MC) Manual (Spring Return to Center)
(-M) Manual Operation
(-MC) Manual (Spring Return to Center)
Flow Pattern
(Standard) Closed Center Selector
(-A) Closed Center Manipulator
(Standard) Closed Center Selector
(-A) Closed Center Manipulator
Options-2 Position 90° Rotation
None
(-B) 2-Position 90° Rotation (No Center Position)
None
(-B) 2-Position 90° Rotation (No Center Position)
Options-Mounting Bracket
None
(-C) Mounting Bracket w/ 4 Screws
(-D) Red Ball Type Handle
(-CD) Mounting Bracket & Red Ball Type Handle
None
(-C) Mounting Bracket w/ 4 Screws
(-D) Red Ball Type Handle
(-CD) Mounting Bracket & Red Ball Type Handle
Options-Black Knob
None
(-E) Black Knob
None
(-E) Black Knob
Seal Material Options
(Standard) Buna-N
(-Z13) Viton® Seals
(Standard) Buna-N
(-Z13) Viton® Seals
View detailed datasheet
Click to download
3D Model Note
3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.
CAD모델 다운로드
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D