피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
8024-2
Barksdale
Valve
CAD모델 선택
{barksdale/valve/8020_asmtab.prj},{NB=8024-2},{SERIES=8020},{PRE=},{SER=(802) Inlet male - outlet Female Porting},{PS=(4) 3/4\" NPT ports},{PR=-2},{SP=},{SPV=0},{OPT=(Standard) Corrosion Resistant Ductile Iron (Standard)},{SERDSURL=https://www.barksdale.com/sites/default/files/literature/documents/8020pressurereliefvalve-ds.pdf},{SERDS=Click to download},{MODELNOTE=3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
8024-2
Prefix
None
(T) Tamper-proof cap (optional)
None
(T) Tamper-proof cap (optional)
Base
(802) Inlet male - outlet Female Porting
Port Size
(4) 3/4" NPT ports
Pressure Range
(-2) 500 - 1500 psi
(-3) 1500 - 3500 psi
(-4) 3500 - 5500 psi
(-2) 500 - 1500 psi
(-3) 1500 - 3500 psi
(-4) 3500 - 5500 psi
Set Point
(Standard) Field Adjustable
(-XX) Insert desired set point in 00s
(Standard) Field Adjustable
(-XX) Insert desired set point in 00s
Set Point Value (PSI)
0
0
Options
(Standard) Corrosion Resistant Ductile Iron (Standard)
View detailed datasheet
Click to download
3D Model Note
3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성