피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
BT3H3-27-G-P
Barksdale
Pressure Transducers/Transmitters
CAD모델 선택
{barksdale/pressure_tt/bot_asmtab.prj},{NB=BT3H3-27-G-P},{SERIES=BOT},{SER=BT3},{EC=H3},{PR=-27},{PT=-G},{PC=},{WM=-P},{OPTSPS=},{OPTOP=},{OPTHVM=},{OPTCL=},{OPTSPRPSI=},{SPRPSI=0},{OPTSPRBAR=},{SPRBAR=0},{OPTAP=},{OPTWR=},{PPATH=parts/bot_asmtpl.prj},{SERDSURL=https://www.barksdale.com/sites/default/files/literature/documents/bot-transducer-ds.pdf },{SERDS=Click to download},{MODELNOTE=3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
BT3H3-27-G-P
Series
BOT
Base Model
(BT3) 1 - 5 VDC output
(BT4) 0.5-4.5 VDC ratiometric output
(BT5) 4 - 20 mA output
(BT6) 0-10 VDC analog output
(BT3) 1 - 5 VDC output
(BT4) 0.5-4.5 VDC ratiometric output
(BT5) 4 - 20 mA output
(BT6) 0-10 VDC analog output
Electrical Connection
(H3) PVC jacketed cable 24 AWG (1 meter)
(H4) Mini-DIN 43650 Type “C” [mating connector NOT included]
(T4) M12 circular connector
(T5) Standard DIN 43650 Type "A" [mating connector NOT included]
(T6) Aptiv/Delphi Metripack 150 Series
(D3) 3 Pin Deutsch DT04-3P
(D4) 4 Pin Deutsch DT04-4P
(H3) PVC jacketed cable 24 AWG (1 meter)
(H4) Mini-DIN 43650 Type “C” [mating connector NOT included]
(T4) M12 circular connector
(T5) Standard DIN 43650 Type "A" [mating connector NOT included]
(T6) Aptiv/Delphi Metripack 150 Series
(D3) 3 Pin Deutsch DT04-3P
(D4) 4 Pin Deutsch DT04-4P
Pressure Range
(-27) 0-1 PSI (0-0.1 BAR)
(-25) 0-5 PSI (0-0.3 BAR)
(-38) 0-7 PSI (0-0.5 BAR)
(-01) 0-15 PSI (0-1 BAR)
(-39) 0-25 PSI (0-1.6 BAR)
(-21) 0-30 PSI (0-2 BAR)
(-40) 0-36 PSI (0-2.5 BAR)
(-03) 0-50 PSI (0-3.5 BAR)
(-22) 0-60 PSI (0-4 BAR)
(-41) 0-87 PSI (0-6 BAR)
(-04) 0-100 PSI (0-7 BAR)
(-05) 0-150 PSI (0-10 BAR)
(-06) 0-200 PSI (0-14 BAR)
(-42) 0-230 PSI (0-16 BAR)
(-07) 0-300 PSI (0-20 BAR)
(-43) 0-360 PSI (0-25 BAR)
(-08) 0-500 PSI (0-34.5 BAR)
(-44) 0-580 PSI (0-40 BAR)
(-45) 0-725 PSI (0-50 BAR)
(-46) 0-870 PSI (0-60 BAR)
(-10) 0-1000 PSI (0-69 BAR)
(-11) 0-1500 PSI (0-100 BAR)
(-12) 0-2000 PSI (0-138 BAR)
(-47) 0-2300 PSI (0-160 BAR)
(-13) 0-3000 PSI (0-200 BAR)
(-48) 0-3600 PSI (0-250 BAR)
(-15) 0-5000 PSI (0-345 BAR)
(-16) 0-6000 PSI (0-400 BAR)
(-17) 0-8700 PSI (0-600 BAR)
(-27) 0-1 PSI (0-0.1 BAR)
(-25) 0-5 PSI (0-0.3 BAR)
(-38) 0-7 PSI (0-0.5 BAR)
(-01) 0-15 PSI (0-1 BAR)
(-39) 0-25 PSI (0-1.6 BAR)
(-21) 0-30 PSI (0-2 BAR)
(-40) 0-36 PSI (0-2.5 BAR)
(-03) 0-50 PSI (0-3.5 BAR)
(-22) 0-60 PSI (0-4 BAR)
(-41) 0-87 PSI (0-6 BAR)
(-04) 0-100 PSI (0-7 BAR)
(-05) 0-150 PSI (0-10 BAR)
(-06) 0-200 PSI (0-14 BAR)
(-42) 0-230 PSI (0-16 BAR)
(-07) 0-300 PSI (0-20 BAR)
(-43) 0-360 PSI (0-25 BAR)
(-08) 0-500 PSI (0-34.5 BAR)
(-44) 0-580 PSI (0-40 BAR)
(-45) 0-725 PSI (0-50 BAR)
(-46) 0-870 PSI (0-60 BAR)
(-10) 0-1000 PSI (0-69 BAR)
(-11) 0-1500 PSI (0-100 BAR)
(-12) 0-2000 PSI (0-138 BAR)
(-47) 0-2300 PSI (0-160 BAR)
(-13) 0-3000 PSI (0-200 BAR)
(-48) 0-3600 PSI (0-250 BAR)
(-15) 0-5000 PSI (0-345 BAR)
(-16) 0-6000 PSI (0-400 BAR)
(-17) 0-8700 PSI (0-600 BAR)
Pressure Type
(-G) Gage
(-BG) Gage (BAR)
(-G) Gage
(-BG) Gage (BAR)
Process Connection
(Standard) 1/4” NPT Male
(-P3) 7/16-20 UNF Male
(-P9) G1/4 Male (Gasket seal)
(-P2) 7/16-20 SAE #4 ORB
(-P7) 1/8" NPT
(Standard) 1/4” NPT Male
(-P3) 7/16-20 UNF Male
(-P9) G1/4 Male (Gasket seal)
(-P2) 7/16-20 SAE #4 ORB
(-P7) 1/8" NPT
Accuracy and Wetted Materials
(-P) ±0.25% FSO Oring Seal
(-W) ±0.25% FSO All welded
(-P) ±0.25% FSO Oring Seal
(-W) ±0.25% FSO All welded
Options-Special Services
None
(-Z1) Cleaned for oxygen service
None
(-Z1) Cleaned for oxygen service
Options-Output
None
(-O1) 1-6 VDC Output
None
(-O1) 1-6 VDC Output
Options-High Viscosity Media
None
None
Option-Cable Length
None
(A) 6 ft cable
(B) 10 ft cable
(C) 15 ft cable
None
(A) 6 ft cable
(B) 10 ft cable
(C) 15 ft cable
Options-Special Pressure Ranges (PSI)
None
(-S) Special Pressure Range. Consult Factory.
None
(-S) Special Pressure Range. Consult Factory.
Special Pressure Ranges (PSI)
0
0
Options-Special Pressure Ranges (BAR)
None
None
Special Pressure Ranges (BAR)
0
0
Options-Approvals
None
(-U) UL approved
None
(-U) UL approved
Option-Wiring
None
None
View detailed datasheet
Click to download
3D Model Note
3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.
CAD모델 다운로드
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D