피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
CSP11-11-11B
Barksdale
Pressure Switch
CAD모델 선택
{barksdale/pressure_sw/csp_asmtab.prj},{NB=CSP11-11-11B},{SERIES=CSP Series},{SER=CSP1},{AR=1},{LS=-1},{CR=1},{PC=-1},{EC=1},{WM=B},{IP=},{FS=},{FSV=0},{OPTWX=},{WX=0},{PPATH=parts/9692x_asmtpl.prj},{SERDS=Click to download},{SERDSURL=https://www.barksdale.com/sites/default/files/literature/documents/csp-ds.pdf},{MODELNOTE=3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
CSP11-11-11B
Basic Configuration
(CSP1) Field adjustable
(CSP2) Factory pre-set
(CSP1) Field adjustable
(CSP2) Factory pre-set
Adjustable Range
(1) 3-7 psi (CSP Models)
(2) 5-30 psi (CSP Models)
(3) 25-150 psi (CSP Models)
(1) 3-7 psi (CSP Models)
(2) 5-30 psi (CSP Models)
(3) 25-150 psi (CSP Models)
Limit Switch
(-1) SPST/ NO
(-2) SPST/ NC
(-3) SPDT
(-1) SPST/ NO
(-2) SPST/ NC
(-3) SPDT
Current Rating
(1) 5A/ 3A @ 125 VAC/ 250 VAC
(2) 10A @ 125 VAC, 6A @ 250 VAC
(3) 20 mA @ 12VDC
(1) 5A/ 3A @ 125 VAC/ 250 VAC
(2) 10A @ 125 VAC, 6A @ 250 VAC
(3) 20 mA @ 12VDC
Process Connection
(-1) 1/4" NPT
(-2) 1/8" NPT
(-3) 7/16-20 SAE
(-4) G1/4
(-5) 9/16-18 SAE
(-1) 1/4" NPT
(-2) 1/8" NPT
(-3) 7/16-20 SAE
(-4) G1/4
(-5) 9/16-18 SAE
Electrical Connection
(1) Free leads - 18 inches long
(3) 1/4 Spades
(4) Deutsch, 2 Pins, DT04-2P
(6) Weather pack, 2 Pins(F), WPT-2
(1) Free leads - 18 inches long
(3) 1/4 Spades
(4) Deutsch, 2 Pins, DT04-2P
(6) Weather pack, 2 Pins(F), WPT-2
Wetted Material
(B) Buna-N
(V) Viton
(E) EDPM
(B) Buna-N
(V) Viton
(E) EDPM
Ingress Protection
None
(-6) IP67
None
(-6) IP67
Factory Setpoint (PSI)
None
None
Factory Setpoint Value (PSI)
0
0
View detailed datasheet
Click to download
3D Model Note
3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성