피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
712S-11-1B
Barksdale
Pressure Switch
CAD모델 선택
{barksdale/pressure_sw/7000_asmtab.prj},{NB=712S-11-1B},{SERIES=7000},{SER=71},{AR=2},{FM=(S) 300 Series Stainless Steel },{LS=-1},{EC=1},{PC=-1},{DM=B},{FS=},{FSV=0},{OPTWX=},{WX=0},{PPATH=parts/7000_asmtpl.prj},{SERDS=Click to download},{SERDSURL=https://www.barksdale.com/sites/default/files/literature/documents/7000-ds.pdf},{MODELNOTE=3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
712S-11-1B
Basic Configuration
(71) Factory set & permanently locked
(72) Field adjustable
(73) Field adjustable with Factory pre-set
(71) Factory set & permanently locked
(72) Field adjustable
(73) Field adjustable with Factory pre-set
Adjustable Range
(2) 5 - 50psi Range
(3) 20 - 120psi Range
(4) 100 - 1000psi Range
(5) 500 - 3000psi Range
(2) 5 - 50psi Range
(3) 20 - 120psi Range
(4) 100 - 1000psi Range
(5) 500 - 3000psi Range
Fitting Material
(S) 300 Series Stainless Steel
Limit Switch
(-1) SPDT, Snap-action switch, 5A @ 125/250 VAC (Silver Contacts)
(-4) SPST, N.O., Snap-action switch, 5A @ 125/250 VAC (Silver Contacts)
(-5) SPST, N.C., Snap-action switch, 5A @ 125/250 VAC (Silver Contacts)
(-1) SPDT, Snap-action switch, 5A @ 125/250 VAC (Silver Contacts)
(-4) SPST, N.O., Snap-action switch, 5A @ 125/250 VAC (Silver Contacts)
(-5) SPST, N.C., Snap-action switch, 5A @ 125/250 VAC (Silver Contacts)
Electrical Connection
(1) .250 x .032 male spade quick disconnects (NEMA 1)
(3) Free leads. 18 gauge, 18" long (NEMA 1)
(4) Unshielded PVC jacketed cable, 18 AWG, 18" long, (NEMA 4)
(5) DIN 43650-type connector - base only
(7) SJO type cable, 3 wire, 18 AWG, 18" long
(11) Deutsch connector, female, 3-position, three 18" free wires (Non-UL/CSA)
(1) .250 x .032 male spade quick disconnects (NEMA 1)
(3) Free leads. 18 gauge, 18" long (NEMA 1)
(4) Unshielded PVC jacketed cable, 18 AWG, 18" long, (NEMA 4)
(5) DIN 43650-type connector - base only
(7) SJO type cable, 3 wire, 18 AWG, 18" long
(11) Deutsch connector, female, 3-position, three 18" free wires (Non-UL/CSA)
Process Connection
(-1) 1/8" NPTM
(-2) 1/4" NPTM
(-3) 7/16-20 with O-ring seal
(-4) G1/4
(-1) 1/8" NPTM
(-2) 1/4" NPTM
(-3) 7/16-20 with O-ring seal
(-4) G1/4
Diaphragm / O-Ring Material
(B) Buna-N
(V) Viton® Diaphragm
(B) Buna-N
(V) Viton® Diaphragm
Factory Setpoint (PSI)
None
(-XXXR) Factory Set, R for rising
(-XXXF) Factory Set, F for falling
None
(-XXXR) Factory Set, R for rising
(-XXXF) Factory Set, F for falling
Factory Setpoint Value (PSI)
Options-Custom length of free leads (inches)
None
(-W) Custom length of free leads (in inches)
None
(-W) Custom length of free leads (in inches)
Custom length of free leads (inches)
0
0
View detailed datasheet
Click to download
3D Model Note
3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.
CAD모델 다운로드
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D