피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
0111-577
Barksdale
Level
CAD모델 선택
{barksdale/level/uns_va27_asmtab.prj},{NB=0111-577},{SERIES=UNS-VA 1/8 NPT-VA27},{MAT=316 SS / 316 SS},{MO=1/8\" NPT male},{CM=N},{CL=1},{MT=-20° to +100°C},{SERDSURL=https://www.barksdale.com/sites/default/files/literature/documents/uns-va18npt-va27.pdf},{SERDS=Click to download},{MODELNOTE=3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
0111-577
Material (Stem / Float)
316 SS / 316 SS
Mounting Option
1/8" NPT male
Contact Mode
NO (NC)
SPDT Switch
NO (NC)
SPDT Switch
Cable Length
PVC / 1 m
PVC / 3 m
PVC / 5 m
PVC / 1 m
PVC / 3 m
PVC / 5 m
Max Temperature
-20° to +100°C
View detailed datasheet
Click to download
3D Model Note
3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성