피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
150LTBMN01GA10L
Barksdale
Level
CAD모델 선택
{barksdale/level/levelsite_asmtab.prj},{NB=150LTBMN01GA10L},{SERIES=LTBM, LTSM, LSSM, LSBM LevelSite},{SPR=150},{SER=LTBM},{MNT=N01},{FT=GA},{L=10.00},{FA=L},{OPTTRM=},{OPTSAS=},{SERDSURL=https://www.barksdale.com/sites/default/files/literature/documents/alloylevelsite-ds.pdf},{SERDS=Click to download},{MODELNOTE=3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
150LTBMN01GA10L
System Pressure
(150) 150 PSI Stainless Steel Float
(600) 600 PSI, Titanium Float
(960) 960 PSI, Titanium Float
(150) 150 PSI Stainless Steel Float
(600) 600 PSI, Titanium Float
(960) 960 PSI, Titanium Float
Base Model
(LTBM) Top/Bottom process connections
(LTSM) Top/Side process connections
(LSSM) Side/Side process connections
(LSBM) Side/Bottom process connections
(LTBM) Top/Bottom process connections
(LTSM) Top/Side process connections
(LSSM) Side/Side process connections
(LSBM) Side/Bottom process connections
Mounting Option
(N01) 1/2" NPT male
(N02) 3/4" NPT male
(N03) 1" NPT Male
(N04) 1-1/2" NPT Male
(N06) 1/2" NPT Female
(N07) 3/4" NPT Female
(N08) 1" NPT Female
(F01) ANSI Class 150 1/2" raised face flange
(F02) ANSI Class 150 3/4" raised face flange
(F03) ANSI Class 150 1" raised face flange
(F04) ANSI Class 150 1-1/2" raised face flange
(F05) ANSI Class 150 2" raised face flange
(F06) ANSI Class 300 1/2" raised face flange
(F07) ANSI Class 300 3/4" raised face flange
(F08) ANSI Class 300 1" raised face flange
(F09) ANSI Class 300 1-1/2" raised face flange
(F10) ANSI Class 300 2" raised face flange
(N01) 1/2" NPT male
(N02) 3/4" NPT male
(N03) 1" NPT Male
(N04) 1-1/2" NPT Male
(N06) 1/2" NPT Female
(N07) 3/4" NPT Female
(N08) 1" NPT Female
(F01) ANSI Class 150 1/2" raised face flange
(F02) ANSI Class 150 3/4" raised face flange
(F03) ANSI Class 150 1" raised face flange
(F04) ANSI Class 150 1-1/2" raised face flange
(F05) ANSI Class 150 2" raised face flange
(F06) ANSI Class 300 1/2" raised face flange
(F07) ANSI Class 300 3/4" raised face flange
(F08) ANSI Class 300 1" raised face flange
(F09) ANSI Class 300 1-1/2" raised face flange
(F10) ANSI Class 300 2" raised face flange
Float Type
(GA) Stainless steel float, (VA 50/10)
(GF) Titanium float, (TT 50/10)
(GA) Stainless steel float, (VA 50/10)
(GF) Titanium float, (TT 50/10)
Length
Flag Assembly
(L) Polycarbonate flag assembly 302°F (150°C)
(H) Painted aluminum flag assembly 660°F (350°C)
(L) Polycarbonate flag assembly 302°F (150°C)
(H) Painted aluminum flag assembly 660°F (350°C)
Options-4-10 mA level transmitter
None
(-T) Optional 4-20 mA level transmitter (round up to nearest inch)
None
(-T) Optional 4-20 mA level transmitter (round up to nearest inch)
Options-Calibrated self-adhesive scale
None
(-SK) Calibrated self-adhesive scale in inches (Scotch 467 MP Hi)
None
(-SK) Calibrated self-adhesive scale in inches (Scotch 467 MP Hi)
View detailed datasheet
Click to download
3D Model Note
3D models for representation purposes only. For exact dimensions, consult factory.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성